Publiko produktet
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
    DURAVIT AG

    D-Code Towel rail 009924

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation

    Özellikler
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.d-code-towel-rail-009924
    • Ürün ailesiBathtubs & Wellbeing
    • Ürün grubuwash area accessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)48
    • Genişlik (mm)648
    • Derinlik (mm)80
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Ağırlık net (Kg)0.69
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings