Publiko produktet
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
    DURAVIT AG

    D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Undermount installation
    • with overflow
    Özellikler
      • Duravit D-Code Vanity washbasin 495 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0338490000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.d-code-vanity-basin-033849
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuVanity washbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-01-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)210
    • Genişlik (mm)495
    • Derinlik (mm)290
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)10
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures