Publiko produktet
700478 D-Neo Bathtub
700478 D-Neo Bathtub
700478 D-Neo Bathtub
700478 D-Neo Bathtub
700478 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700478 D-Neo Bathtub

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Özellikler
      • Duravit D-Neo Bathtub, Rectangular, 1700x700 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 140 l - 700478000000000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.d-neo-bathtub-700478
    • Ürün ailesiD-Neo
    • Ürün grubuBathtub
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)485
    • Genişlik (mm)1700
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Ağırlık net (Kg)23.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures