Publiko produktet
792430 D-Neo Bathtub support
792430 D-Neo Bathtub support
792430 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792430 D-Neo Bathtub support

    • D-Neo Bathtub support White 1670x720x580 mm
    Özellikler
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1670x720x580 mm, Side wall: straight - 792430000000000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.d-neo-bathtub-support-792430
    • Ürün ailesiD-Neo
    • Ürün grubuBathtub support
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)580
    • Genişlik (mm)1670
    • Derinlik (mm)720
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)5.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 17 11
    • OmniClass başlığıBathtub Enclosures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures