Publiko produktet
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094415

    • Attachment-mounting
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Özellikler
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150085
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D-Neo-Cistern-094415
    • Ürün ailesiToilets
    • Ürün grubuCistern
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)360
    • Genişlik (mm)395
    • Derinlik (mm)180
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriMısır
    • Ağırlık net (Kg)12.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010204
    • ETIM AdıAccessories, shower/WC
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass numarası23-31 19 19 19
    • OmniClass başlığıWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures