Publiko produktet
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
    DURAVIT AG

    DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Energy-saving FreshStart function: In the middle position, only cold water flows initially. Only when you consciously move to the left is hot water mixed in, for reduced hot water consumption.
    • Flexible connecting hoses
    • Flexible: the aerator with its +/- 10° adjustable jet prevents spraying (adjustable aerator)
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)

    Özellikler
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer S, FreshStart, Waste set, Chrome, 50x151x139 mm, Projection: 94 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1011001010
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer S, Chrome, 50x151x139 mm, Projection: 94 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1011002010
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.d-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1011
    • Ürün ailesiD-Neo
    • Ürün grubuSingle lever washbasin mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)151
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)139
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Ağırlık net (Kg)1.42
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya
    Åland
    Afganistan
    Anguilla
    Angola
    Arjantin
    Amerikan Samoası
    Almanya
    Azerbaycan
    Antigua ve Barbuda
    Batı Sahara
    Bolivya
    Avustralya
    Andorra
    Bahreyn
    Aruba
    Benin
    Brezilya
    Cook Adaları
    Arnavutluk
    Bangladeş
    Bahamalar
    Botswana
    Ekvador
    Fiji
    Avusturya
    Bhutan
    Barbados
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Fransız Polinezyası
    Belçika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Belize
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Guam
    Beyaz Rusya
    British Indian Ocean Territory
    Bermuda
    Çad
    Guyana
    Kiribati
    Bosna Hersek
    Brunei Sultanlığı
    Birleşik Devletler
    Cape Verde
    Kolombiya
    Kuzey Mariana Adaları
    Bulgaristan
    Christmas Adası
    Caribbean Netherlands
    Cezayir
    Paraguay
    Marshall Adaları
    Cebelitarık
    Çin
    Cayman Adaları
    Cibuti
    Peru
    Mikronezya Federal Devletleri
    Çek Cumhuriyeti
    Cocos Adaları
    Curaçao
    Comoros
    Şili
    Nauru
    Danimarka
    Endonezya
    Dominik
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Surinam
    New Caledonia
    Estonya
    Ermenistan
    Dominik Cumhuriyeti
    Ekvator Ginesi
    Uruguay
    Niue
    Faroe Adaları
    Filipinler
    El Salvador
    Eritre
    Venezuela
    Norfolk Adası
    Finlandiya
    Filistin
    Grenada
    Esvatini̇
    Palau
    Fransa
    Güney Kore
    Grönland
    Etiyopya
    Papua Yeni Gine
    Guernsey
    Gürcistan
    Guadeloupe
    Fas
    Pitcairn Adaları
    Hırvatistan
    Hindistan
    Guatemala
    Fildişi Sahili
    Samoa
    Hollanda
    Hong Kong
    Haiti
    Gabon
    Solomon Adaları
    İngiltere
    Irak
    Honduras
    Gambiya
    Timor-Leste
    İrlanda
    İran
    İngiliz Virjin Adaları
    Gana
    Tokelau
    Isle of Man
    İsrail
    Jamaika
    Gine
    Tonga
    İspanya
    Japonya
    Kanada
    Guinea-Bissau
    Tuvalu
    İsveç
    Kamboçya
    Kostarika
    Güney Afrika
    United States Minor Outlying Islands
    İsviçre
    Katar
    Küba
    Güney Sudan
    Vanuatu
    İtalya
    Kazakistan
    Martinique
    Kamerun
    Wallis ve Futuna