Publiko produktet
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
    DURAVIT AG

    DuraSquare Metal console 003110

    • Comes partly assembled
    • Easy-care and durable chrome surface
    • For installation under the washbasin
    Özellikler
      • Duravit DuraSquare Metal console, 516x333x400 mm, Partly assembled - 0031101000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.durasquare-metal-console-003110
    • Ürün ailesiDuraSquare
    • Ürün grububathroom sinks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)516
    • Derinlik (mm)333
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)4.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings