Publiko produktet
DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831
    DURAVIT AG

    DuraStyle Siphon cover - 085831

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    Özellikler
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss - 0858310000
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08583100001
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.DuraStyle-Siphon-cover-085831
    • Ürün ailesiPillars
    • Ürün grubuSiphon cover
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)270
    • Genişlik (mm)175
    • Derinlik (mm)230
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)5.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011331
    • ETIM AdıSiphon cover
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures