Publiko produktet
DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251
DURAVIT AG

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

  • Drop-in installation
  • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
  • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
  • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
Özellikler
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.DuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuToilet seat
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-03-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)45
  • Genişlik (mm)378
  • Derinlik (mm)505
İlgili
  • Ana malzemeDuroplast
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriBulgaristan
  • Ağırlık net (Kg)1.65
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • ETIM KoduEC011196
  • ETIM AdıToilet seat
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 19 17
  • OmniClass başlığıWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText