Publiko produktet
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Özellikler
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.DuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • Ürün ailesiActuator plates
    • Ürün grubuMechanical flush plate for WC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)157
    • Genişlik (mm)230
    • Derinlik (mm)14
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıAktüatör
    • ETIM KoduEC012353
    • ETIM AdıAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures