Publiko produktet
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002071

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Özellikler
      • Duravit Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 0020710000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Duravit-No1-Toilet-seat-373x430x43-mm-002071
    • Ürün ailesiToilets
    • Ürün grubuToilet seat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)43
    • Genişlik (mm)373
    • Derinlik (mm)430
    İlgili
    • Ana malzemeDuroplast
    • Üretim yeriMısır
    • Ağırlık net (Kg)2.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011196
    • ETIM AdıToilet seat
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 19 17
    • OmniClass başlığıWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings