Publiko produktet
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
    DURAVIT AG

    Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    Özellikler
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 106 mm, 3 Jets, Spray mode selection: Rotating blasting disc, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 12 l/min, Silicone nubs - UV0650009000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hand-shower-241x106x60-mm-UV0650009
    • Ürün ailesiHand shower set
    • Ürün grubuHand shower
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)241
    • Derinlik (mm)106
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads