Publiko produktet
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
    DURAVIT AG

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Özellikler
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • Ürün ailesiHand shower set
    • Ürün grubuHand shower
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)50
    • Genişlik (mm)246
    • Derinlik (mm)101
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.14
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads