Publiko produktet
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
    DURAVIT AG

    Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010

    Duravit Showers & Accessoires Head shower Set, Chrome, Material: BrassPlastic, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0752001010

    Özellikler
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
      • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
      • Wall installation
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.head-shower-set-250-chrome-high-gloss-uv0752001010
    • Ürün ailesiFaucets & Showers
    • Ürün grubuHand shower set
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)138
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)548
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePlastik
    • Ağırlık net (Kg)0.89
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar