Publiko produktet
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1030 Installation element wet installation for WC

    • Comes partly assembled
    • For wet installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Özellikler
      • Duravit DuraSystem Installation element wet installation for WC, 422x80x912 mm - WD1030000000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Installation-element-wet-installation-for-WC-WD1030
    • Ürün ailesiInstallation elements
    • Ürün grubuInstallation element wet installation for WC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-06-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)912
    • Genişlik (mm)422
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)5.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
    • ETIM KoduEG017910
    • ETIM AdıAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets