Publiko produktet
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
    DURAVIT AG

    Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Özellikler
      • Duravit Karree Spare roll holder, Chrome, 68x68x158 mm - 0099561000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Karree-Spare-roll-holder-68x68x158-mm-009956
    • Ürün ailesiToilet accessories
    • Ürün grubuSpare roll holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)158
    • Genişlik (mm)68
    • Derinlik (mm)68
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText