Publiko produktet
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    • Can be swivelled by up to 180°
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Two arms, providing room for up to two towels
    • Wall-mounted installation
    Özellikler
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 450x68x75 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099581000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Karree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • Ürün ailesiWash area accessories
    • Ürün grubuTowel rail
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)75
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)68
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010551
    • ETIM AdıTowel holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText