Publiko produktet
ME by Starck Siphon cover 085841
DURAVIT AG

ME by Starck Siphon cover 085841

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Özellikler
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss - 0858410000
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08584100001
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.me-by-starck-siphon-cover-085841
  • Ürün ailesiME by Starck
  • Ürün grubuSiphon cover
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-11
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)230
  • Derinlik (mm)165
Bağlantılar
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)5.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
  • OmniClass numarası23-19 31 17
  • OmniClass başlığıSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures