Publiko produktet
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
    DURAVIT AG

    WD5010 Mechanical actuator plate for WC

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Özellikler
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5010011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5010021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5010031000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Mechanical-actuator-plate-for-WC-WD5010
    • Ürün ailesiActuator plates
    • Ürün grubuMechanical actuator plate for WC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-06-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150.5
    • Genişlik (mm)230
    • Derinlik (mm)6.5
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıAktüatör
    • ETIM KoduEC010063
    • ETIM AdıFlush actuator flushing system mechanical
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText