Publiko produktet
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709

    (without cistern)|rimless|washdown model|Outlet for Vario connector set, for horizontal and vertical outlet, length adjustable from 70 - 170 mm, and vario connecting bend, vertical outlet from 160 - 200 mm|EWL class 1
    Özellikler
      • 2167090000: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet
      • 2167092000: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet, HyG
      • 21670900001: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet, WonderGliss
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.p3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216709
    • Ürün ailesiP3 Comforts
    • Ürün grubuToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-01-11
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)650
    • Derinlik (mm)380
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)37.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste