Publiko produktet
Starck 3 Siphon cover 086518
DURAVIT AG

Starck 3 Siphon cover 086518

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Özellikler
    • Duravit Starck 3 Siphon cover, White High Gloss - 0865180000
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.starck-3-siphon-cover-086518
  • Ürün ailesiStarck 3
  • Ürün grubuSiphon cover
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-11
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)165
  • Derinlik (mm)160
Bağlantılar
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)31.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
  • OmniClass numarası23-19 31 17
  • OmniClass başlığıSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures