Publiko produktet
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet floor standing 216501

    4.3 / 5 yıldız4.3(15 incelemeler)
    1,28 gpf (4,8 lpf)|US-version|visible inlet|elongated with syphonic jet action|comfort height (419 mm/ 16.5")|inlet spud 1 1/2" included|vertical outlet
    Özellikler
      • 2165010000: Toilet floor standing 700mm Starck3 white, siphon jet, elong, ver.outl
      • 21650100001: Toilet floor standing 700mm Starck3 white,siph.jet,elong,ver.outl.,WG
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.starck-3-toilet-floor-standing-216501
    • Ürün ailesiStarck 3
    • Ürün grubuToilet floor standing
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-01-11
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)370
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)31.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText