Publiko produktet
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
Starck 3 Toilet seat White  416x371x46 mm - 006241
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White 416x371x46 mm - 006241

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
    Özellikler
      • Duravit Starck 3 Toilet seat, White High Gloss, 416x371x46 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0062410000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Starck-3-Toilet-seat-416x371x46-mm-006241
    • Ürün ailesiToilets
    • Ürün grubuToilet seat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)46
    • Genişlik (mm)416
    • Derinlik (mm)371
    İlgili
    • Ana malzemeDuroplast
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)3.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011196
    • ETIM AdıToilet seat
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 19 17
    • OmniClass başlığıWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings