Publiko produktet
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White - 006381

    • Made of long-lasting Thermoplast: resistant, dimensionally stable and easy-care plastic
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Özellikler
    • Duravit Starck 3 Toilet seat, Shape: D-shaped, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0063810000
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.starck-3-toilet-seat-white-006381
    • Ürün ailesiToilets
    • Ürün grubuToilet seat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)38
    • Genişlik (mm)370
    • Derinlik (mm)436
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011196
    • ETIM AdıToilet seat