Publiko produktet
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Özellikler
      • Duravit Starck 3 Urinal partition, White, 80x400x705 mm - 8500000000
      • Duravit Starck 3 Urinal partition White 80x400x705 mm, Wondergliss - 85000000001
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Starck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • Ürün ailesiUrinals
    • Ürün grubuUrinal partition
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)705
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriMısır
    • Ağırlık net (Kg)16.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010235
    • ETIM AdıUrinal
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText