Publiko produktet
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
    DURAVIT AG

    Starck Slimline Shower tray White 1500x800 mm - 720237000000000

    4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Özellikler
      • Duravit Starck Slimline Shower tray, 1500x800 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720237000000000
      • Duravit Starck Slimline Shower tray, 1500x800 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720237000000001
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Starck-Slimline-Shower-tray-1500x800-mm-720237
    • Ürün ailesiShower trays
    • Ürün grubuShower tray
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)1500
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Üretim yeriMısır
    • Ağırlık net (Kg)23
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011443
    • ETIM AdıShower tray
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures