Publiko produktet
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
    DURAVIT AG

    Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    Özellikler
      • Duravit Starck T Toothbrush cup, Chrome, Accent colour: White, Matt, 65x98x173 mm - 0099311000
      • Duravit Starck T Toothbrush cup Black Matt 65x98x173 mm - 0099314600
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Starck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • Ürün ailesiWash area accessories
    • Ürün grubuToothbrush cup
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)173
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)98
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010556
    • ETIM AdıToothbrush holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText