Publiko produktet
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet

    Özellikler
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Toilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • Ürün ailesiInstallation elements
    • Ürün grubuToilet frame for wet installation
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-08-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1135
    • Genişlik (mm)510
    • Derinlik (mm)90
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemePlastik
    • Ağırlık net (Kg)14.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
    • ETIM KoduEG017910
    • ETIM AdıAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Afrika