Publiko produktet
Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048
Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048
Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048
Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048
Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048
    DURAVIT AG

    Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Undermount installation
    • with overflow
    Özellikler
      • Duravit Vero Vanity washbasin 485 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0330480000
      • Duravit Vero Vanity washbasin 485 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow, WonderGliss - 03304800001
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Vero-Vanity-washbasin-485-mm-033048
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuVanity washbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)485
    • Derinlik (mm)315
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)8.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures