Publiko produktet
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Duravit Showers & Accessoires wall outlet set, Round, Chrome, Non-return valve: in the hose connection, Escutcheon shape: Round, Hand shower holder: Fixed, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Özellikler
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.wall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • Ürün ailesiFaucets & Showers
    • Ürün grubuHand shower set
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)230
    • Genişlik (mm)55
    • Derinlik (mm)102
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePlastik
    • Ağırlık net (Kg)0.74
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar