Publiko produktet
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    Özellikler
    • Duravit Showers & Accessories wall outlet Square Chrome Non-return valve: Individually in the hose connection Escutcheon shape: Square Hand shower holder: Fixed - UV0630010010
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.wall-outlet-uv0630010
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuwall outlet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)55
    • Derinlik (mm)102
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010905
    • ETIM AdıShower connecting piece
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers