Publiko produktet
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    Shower enclosure. Single glass screen of separation for shower/bath + pivot single door 180° Modular-Installation-System: make posible the combination of fixed panels and pivot doors Reduced-Frame-Design Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Özellikler
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Pivot Door
      • Overbath screen
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Width: from 700 to 1400 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D1PLUSGIRO_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Ürün ailesiShower enclosure
    • Ürün grubuD1 Plus Giro
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2013-12-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1900
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017920
    • ETIM AdıSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures
    • OmniClass numarası23-15 11 15
    • OmniClass başlığıSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II koduC1030
    • CSI UniFormat II başlığıFittings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa