Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
duscholux/products/e23691db-7eed-4e67-9e28-92dedee44768
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Shower screens
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Duscholux
Takip et
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
Glass screen of separation of shower Without beam stabilizer profile 10 mm. Safety glass
İndir
Özellikler
Özellikler
To: Bathroom (bath) / Shower
Type: Fixed panel
Overbath screen
Fixed separator
10 mm Safety glass
Width: from 600 to 1500 mm
2200 mm height Model
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D5_AIR_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
Ürün ailesi
Shower enclosure
Ürün grubu
Walk in
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2025-04-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2200
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.duscholux.es/es/Producto/D5-Air-Separador-fijo-para-ducha
Kurulum talimatları
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
Talimat videosu
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
Ürün belgelendirmesi
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
Teknik açıklama
https://www.duscholux.es/es/Producto/D5-Air-Separador-fijo-para-ducha
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
İkincil malzeme
Alüminyum
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Shower screens
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
ETIM Kodu
EG017920
ETIM Adı
Sanitary partitions and cabins
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 açıklaması
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 kodu
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Tub and Shower Enclosures
OmniClass numarası
23-15 11 15
OmniClass başlığı
Sanitary Partitions and Cubicles
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Andorra
Fransa
İspanya
Portekiz
Benzer ürünler
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
İndir
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
İndir
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure walk-in BVPO + BVFI +BVFX
4.2
(
5
)
İndir