Publiko produktet
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
    Dutton Brown

    Big Orbi Chandelier

    The Big Orbi Chandelier is a globe chandelier composed of four hand-blown opal glass globes arranged in orbit around a central solid brass core. Each globe measures eight inches in diameter, larger than those on the Orbi Chandelier, giving the fixture a 29-inch spread and a substantial presence. The opal glass diffuses light evenly, and the brass core is available in a brass, nickel, or black finish.

    The Big Orbi is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 15 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It hangs at a height of 13 inches and extends to 31 inches with optional extension rods, which makes it suited to dining rooms, kitchen islands, entryways, and double-height spaces. A flat-ceiling canopy is standard, and a hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, restaurant, and boutique retail settings. Also available at a smaller scale as the Orbi Chandelier.

    Özellikler
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13"- 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.big-orbi-globe-chandelier
    • Ürün ailesiBig Orbi Chandelier
    • Ürün grubuChandeliers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)31
    • Genişlik (inç)29
    • Derinlik (inç)29
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avize
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin