Publiko produktet
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
    Dutton Brown

    Color Cadbury Sconce 8"

    The Color Cadbury Sconce 8" is a single-light wall sconce in aluminum and brass. It has an 8" solid dome shade on an arm that reaches 10.5" from a 5.7" backplate, so the light lands right where it’s needed. It comes in 14 colors with a brass, nickel, or black finish, and each fixture is made to order in Minneapolis.

    The downward light from the dome makes it a good fit over kitchen sinks and open shelving, beside beds, and above desks, and its smaller scale works where the 10" would crowd the wall. It’s UL listed for damp locations in the U.S. and Canada, so it suits kitchens and baths at home as well as café counters, hotel rooms, and office workstations. The fixture is hardwired with one E26 socket and is dimmable with compatible bulbs and a wall dimmer.

    Also available in a larger size as the Color Cadbury Sconce 10".

    Özellikler
    • Dimensions

      Depth: 10.5", Height: 9", Dome: 8", Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.color-cadbury-dome-sconce-8
    • Ürün ailesiCadbury Sconce
    • Ürün grubuWall Sconces
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)9
    • Genişlik (inç)8
    • Derinlik (inç)10.5
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePirinç
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin