Publiko produktet
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
    Dutton Brown

    Color Cap Sconce 6"

    The Color Cap Sconce 6" is a wall sconce that takes a classic mid-century silhouette and builds it from solid brass with a hand-blown glass globe. The globe is six inches in diameter, set on a five and seven-tenths inch round backplate. Overall height is twelve inches, with an eight inch projection from the wall. It is available in 14 colors and brass, nickel, or black finishes and weighs one pound.

    The sconce has one E26 medium-base socket rated for a maximum of nine watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, so it works in bathrooms as well as bedrooms, hallways, and entryways. The fixture can be positioned up or down to shape the light. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality. Also available in three finishes as the Cap Sconce 6" and with two globes as the Cap Double Sconce 6".

    Özellikler
    • Dimensions

      Overall Height: 12", Depth: 8", Globe: 6" Backplate: 5.7"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.color-cap-globe-sconce-i-6
    • Ürün ailesiCap Sconce
    • Ürün grubuWall Sconces
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)12
    • Genişlik (inç)6
    • Derinlik (inç)8
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin