Publiko produktet
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
    Dutton Brown

    Color Captain Chandelier 29"

    The Color Captain Chandelier is a two-tier chandelier of aluminum and solid brass, with a swivel mechanism on each tier that lets the arms rotate to adjust the fixture's shape and fit. Each tier measures 29 inches in length, with six inches of vertical distance between tiers. Powder-coated in a choice of 14 colors.

    The Captain is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 15 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It is UL listed for dry locations and is available in hanging heights from 18 to 84 inches, with custom heights on request, which makes it suited to dining tables, long islands, stairwells, and double-height spaces. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality and restaurant settings. 

    Özellikler
    • Dimensions

      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      18", 24", 36", 48", 60", 72", & 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.color-captain-chandelier-29
    • Ürün ailesiCaptain Chandelier
    • Ürün grubuChandeliers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)84
    • Genişlik (inç)29
    • Derinlik (inç)29
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePirinç
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avize
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin