Publiko produktet
EAE Lighting -- MINIWASHER
EAE Group
Arşivlendi

EAE Lighting -- MINIWASHER

3.8 / 5 yıldız3.8(6 incelemeler)

With its thin and decorative case design, MINIWASHER is ideal for using in the areas requiring architectural detailed solutions. There are different lens and light options as Wallwasher lighting fixture.

Özellikler
  • Housing : Aluminium extrusion housing

    Diffuser : Tempered transparent glass

    Optic : Lens

    Power : 16 W / 33 W

    IP Grade : IP66

    Installation : Floor Mounted

    Light Source : Power LED

    Input Voltage : 220-240 V AC

    CRI : >80

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.miniwasher
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuLandscape & Facade Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Zemine Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıFloor lamp fixture
  • UNSPSC kodu39111509
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring