Publiko produktet
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
    Eagle Group

    Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Posts/Caster Posts

    • 1-5⁄8˝ (41mm) diameter.
    • Grooved in 2˝ (51mm) increments.
    • Works with casters.

    Casters
    • 5˝ (127mm)-diameter wheel.
    • Swivel-type.
    • Set of four (two with brake).

    Post Cap
    • Black plastic cap fits inside 1-1⁄4˝ (32mm)-diameter post.

    Adjustable Foot
    • Durable metal foot adjusts from minimum height of 1-1⁄2˝ (38mm) to maximum height of 2-1⁄2˝ (64mm).

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.eagle-group-eg01_23a
    • Ürün ailesiFood Service Equipment
    • Ürün grubuShelving
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFoodservice Equipment
    • OmniClass numarası23-21 21 00
    • OmniClass başlığıFood Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II koduE
    • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT & FURNISHINGS