Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
eaglegroup/products/b4a4aea1-0613-4db0-9e03-0fcb382b232e
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
Wall Shelves with Removable Hooks
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Eagle Group
Takip et
Wall Shelves with Removable Hooks
Design and Construction Features
Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
1-1/2" (38mm) roll on front.
1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
eagle-group-eg02_06
Ürün ailesi
Food Service Equipment
Ürün grubu
Wall Shelves
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2013-12-31
Baskı numarası
1
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
İndir
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
İndir
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
İndir
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
İndir
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
İndir
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
İndir