Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
eaglegroup/products/40b2d753-6e18-43ac-a020-4cd0f374869c
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
Eagle Ceiling Mounted Pot Rack
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Eagle Group
Takip et
Eagle Ceiling Mounted Pot Rack
Ceiling mounted (non-NSF)
Racks are triple-bar construction.
Supported with plated chain hangers supplied.
Available in stainless steel or aluminum.
Provided with double-pronged pot hooks.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
eagle-group-eg10_12cm
Ürün ailesi
Food Service Equipment
Ürün grubu
Pot Racks
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2013-12-31
Baskı numarası
1
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
İndir
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
İndir
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
İndir
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
İndir
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
İndir
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
İndir