Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
eaglegroup/products/200e17df-56f2-432a-b1ea-87f548aa00d1
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Eagle Group
Takip et
Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn
Features
All-welded design.
Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
Top mechanically polished to satin finish.
Top is 14 gauge type 304 stainless steel reinforced with a full length “hat” channel support.
Body is heavy gauge type 430 stainless steel.
Sound-deadened between top and frame.
1-5/8"(42mm)-diameter type 304 stainless legs.
1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front.
1-1/2" (38mm) upturn on rear.
Square edge on ends for flush fit.
Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: UOB2436SE-CS
Options / Accessories
Lock (for units with doors) Casters* Overshelf Center shelf"
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
eagle-group-eg10_31
Ürün ailesi
Food Service Equipment
Ürün grubu
Enclosed Worktables
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2013-12-31
Baskı numarası
1
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
İndir
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
İndir
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
İndir
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
İndir
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
İndir
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
İndir