Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
eaglegroup/products/3e347bf2-a3dd-40ac-a4a0-8d7baaf98961
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
Utility Shelves
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Eagle Group
Takip et
Utility Shelves
Design and Construction Features
16 gauge type 304 stainless steel.
Mop hangers and hooks are riveted to front of shelf.
Available in 24", 36", and 48" (610, 914, and 1219mm) lengths.
Standard width is 8" (203mm).
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
eagle-group-eg20_02
Ürün ailesi
Food Service Equipment
Ürün grubu
Mop Sink Accessories
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2013-12-31
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://eaglegrp.com/ProductDisplay.asp?numDivId=1&SubCatID=252&numModelNumber=US0824-16/3&numMajCatId=3
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
İndir
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
İndir
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
İndir
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
İndir
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
İndir
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
İndir