Publiko produktet
E.C.A. Purity Banyo Bataryası
E.C.A. Purity Banyo Bataryası
E.C.A. Purity Banyo Bataryası
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Purity Banyo Bataryası

    E.C.A. Purity Banyo Bataryası
    Özellikler
    • • İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama • Tesisat bağlantısı: G 1/2'' (DN15) • Duş hortumu bağlantısı: G 1/2'' (DN15) • Duş çıkışı debisi: 10.5 l/dk • Çıkış ucu debisi: 23.4 l/dk • Seramik kartuş • Çek valf dahildir • Susturuculu
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102102477HEX
    • Ürün ailesiE.C.A. Purity
    • Ürün grubuBath Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)130
    • Genişlik (mm)251
    • Derinlik (mm)169
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)2.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures