Publiko produktet
E.C.A. Nita Eviye Bataryası
E.C.A. Nita Eviye Bataryası
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Nita Eviye Bataryası

    E.C.A. Nita Eviye Bataryası
    Özellikler
    • ∙Bağlantı: G 3/8'' ∙Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur ∙Akış: 7,3 l/dk ∙Su tasarruflu ürün alternatifleri mevcuttur ∙Seramik kartuş
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102118080EX
    • Ürün ailesiE.C.A. Nita
    • Ürün grubuSink Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)373
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)237
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures