Publiko produktet
E.C.A. Purity Eviye Bataryası
E.C.A. Purity Eviye Bataryası
E.C.A. Purity Eviye Bataryası
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Purity Eviye Bataryası

    E.C.A. Purity Eviye Bataryası
    Özellikler
    • ∙İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama ∙Bağlantı: G 3/8'' ∙Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur ∙Akış: 6,3 l/dk ∙Su tasarruflu ürün alternatifi mevcuttur ∙Seramik kartuş ∙Kireç kırıcılı gizli perlatör
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102118082HEX
    • Ürün ailesiE.C.A. Purity
    • Ürün grubuSink Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)294
    • Genişlik (mm)103
    • Derinlik (mm)242
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)2.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures