Publiko produktet
Tiera Eviye Bataryası
Tiera Eviye Bataryası
    E.C.A. Serel

    Tiera Eviye Bataryası

    E.C.A. Tiera Eviye Bataryası
    Özellikler
    • • Bağlantı: G 3/8'' (DN10) • Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur • Akış: 5,8 l/dk • Su tasarruflu ürün alternatifi mevcuttur • Seramik kartuş • Kireç kırıcılı perlatör
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102118123EX
    • Ürün ailesiE.C.A. Tiera
    • Ürün grubuSink Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)305
    • Genişlik (mm)109
    • Derinlik (mm)244
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)2.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures