Publiko produktet
E.C.A. İnce Duş Başlığı - 400x400 mm
E.C.A. İnce Duş Başlığı - 400x400 mm
    E.C.A. Serel

    E.C.A. İnce Duş Başlığı - 400x400 mm

    E.C.A. İnce Duş Başlığı
    Özellikler
    • • Duş başlığı boyutu: 400x400 mm • Sprey tipi: Yağmur akış • Kireç kırıcılı • Krom kaplı paslanmaz çelik duş başlığı • Tavandan tesisat bağlantı boru grubu dahildir • Debi: 14 l/dk • Tesisat bağlantısı: G 1/2" (DN15)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102145015EX
    • Ürün ailesiE.C.A. Shower Heads
    • Ürün grubuShower Systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)144
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)3.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures