Publiko produktet
Tiera Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet
Tiera Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet
    E.C.A. Serel

    Tiera Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet

    E.C.A. Tiera Ankastre Lavabo Bataryası Sıva Üstü Grubu - Çift Rozet
    Özellikler
    • • Farklı rozet alternatifleri mevcuttur • Kireç kırıcılı gizli perlatöre sahiptir • Çıkış ucu uzunluğu 194 mm’dir • Akış: 6,6 l/dk • Su tasarruflu ürün alternatifi mevcuttur • Krom kaplamalı ürünler için 102166601 kodlu, mat siyah kaplamalı ürünler için 102166601C1 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102167605EX-KK
    • Ürün ailesiE.C.A. Tiera
    • Ürün grubuConcealed Basin Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)113
    • Genişlik (mm)204
    • Derinlik (mm)212
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)0.85
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures