Publiko produktet
Myra Touch Lavabo Bataryası
Myra Touch Lavabo Bataryası
Myra Touch Lavabo Bataryası
    E.C.A. Serel

    Myra Touch Lavabo Bataryası

    E.C.A. Myra Touch Lavabo Bataryası
    Özellikler
    • • İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama • Bağlantı: G 3/8'' (DN10) • Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur • Akış: 7,8 l/dk • Su tasarruflu ürün alternatifi mevcuttur • Seramik kartuş • Kireç kırıcılı perlatör • Enerji tasarrufu için soğukta açılma özelliği • 4 adet AA 1,5 V lityum kalem pil ile çalışmaktadır • Dokunmatik özelliği ile birlikte hijyenik ve pratik kullanım sağlar • Uzun ömürlü kullanım sağlar • Ürün kolu açık konumdayken, batarya gövdesine bir dokunuşla su akışı sağlanıp, tekrar bir dokunuşla su akışı durdurulmaktadır • Dokunmatik özelliği kullanıldığında, su akışı sağlandıktan 42 sn sonra güvenlik nedeniyle otomatik olarak su akışı kesilmektedir • İstenildiği takdirde dokunmatik özelliği devre dışı bırakılarak ürün manuel olarak da kullanılabilir
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102188031HEX
    • Ürün ailesiE.C.A. Myra Touch
    • Ürün grubuBasin Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)192
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)183
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)2.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures